Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1076 € - 0,1487 € 1450 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,174 € - 0,2399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1487 € - 0,1487 € 384 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
1,9828 € - 3,4841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
2,4417 € - 3,7468 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2135 € - 0,2733 € 100 Varastossa
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0653 € - 0,1109 € 200 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2199 € - 0,2815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2308 € - 0,2955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1058 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1076 € - 0,1487 € 1485 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1585 € - 0,2189 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1922 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2076 € - 0,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2301 € - 0,3073 € 750 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3115 € - 0,5051 € 500 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1211 € - 0,1669 € 377 Varastossa
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2161 € - 0,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3606 € - 0,5851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,6216 € - 0,9767 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
70.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10401071

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1076 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 40.0 mm Nailon Väritön

10401149

Hinta-alue
0,2399 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10401705

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1487 €

Varastotasot
384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Väritön

10401743

Hinta-alue
3,4841 € - 1,9828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PVDF Väritön

10401781

Hinta-alue
3,7468 € - 2,4417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PP Väritön

10401828

Hinta-alue
0,2733 € - 0,2135 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PP Väritön

10401866

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0653 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PP Väritön

10401903

Hinta-alue
0,2815 € - 0,2199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm PP Väritön

10401958

Hinta-alue
0,2955 € - 0,2308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Musta

10400890

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Musta

10401026

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1076 €

Varastotasot
1485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10401194

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10401279

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10401316

Hinta-alue
0,289 € - 0,2076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10401385

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2301 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon Väritön

10401446

Hinta-alue
0,5051 € - 0,3115 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm Nailon Musta

10401132

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1211 €

Varastotasot
377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Musta

10401378

Hinta-alue
0,289 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon Musta

10401521

Hinta-alue
0,5851 € - 0,3606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 70.0 mm Nailon Väritön

10401460

Hinta-alue
0,9767 € - 0,6216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön