Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10401866

Valmistajan tuotenumero:

540050000011

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1109 €
500 - 999 0,0843 €
1000 + 0,0653 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

11,09 €

100 x 0,1109 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PP
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit DIN, ISO, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä