Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € 85000 Varastossa
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Urallinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 2000 Varastossa
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 4000 Varastossa
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0831 € - 0,1026 € 1000 Varastossa
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1698 € - 0,2343 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1557 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2571 € - 0,2571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,3281 € - 0,3281 € 25 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0973 € - 0,1655 € 74 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3739 € - 0,4404 € 298 Varastossa
M10
70.0 mm
Urallinen kanta
0,0366 € - 0,0427 € 15800 Varastossa
M2.5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 11078 Varastossa
M2.5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,4673 € - 0,5452 € 9250 Varastossa
M10
50.0 mm
Urallinen kanta
0,439 € - 0,439 € 314 Varastossa
M12
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0793 € - 0,0927 € 9660 Varastossa
M4
25.0 mm
Urallinen kanta
24000 Varastossa
M2
5.0 mm
Urallinen kanta
0,0446 € - 0,0522 € 6280 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,354 € - 0,4149 € 1047 Varastossa
M10
60.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397978

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396742

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397480

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396766

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397497

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0831 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 40.0 mm Nailon Väritön

10401002

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm PP Väritön

10401965

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PVDF Väritön

10401774

Hinta-alue
0,2571 € - 0,2571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PVDF Väritön

10401811

Hinta-alue
0,3281 € - 0,3281 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PP Väritön

10401859

Hinta-alue
0,1173 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PP Väritön

10401934

Hinta-alue
0,1655 € - 0,0973 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 70.0 mm Nailon Väritön

10039656

Hinta-alue
0,4404 € - 0,3739 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039694

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0366 €

Varastotasot
15800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039731

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
11078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 50.0 mm Nailon Väritön

10039632

Hinta-alue
0,5452 € - 0,4673 €

Varastotasot
9250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M12 50.0 mm Nailon Väritön

10039670

Hinta-alue
0,439 € - 0,439 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038703

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0793 €

Varastotasot
9660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038307


Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038666

Hinta-alue
0,0522 € - 0,0446 €

Varastotasot
6280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10039649

Hinta-alue
0,4149 € - 0,354 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön