Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10039694

Valmistajan tuotenumero:

0011310000VR

15800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0427 €
10000 - 19999 0,0404 €
20000 + 0,0366 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,70 €

1000 x 0,0427 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 4.5 mm
Kannan korkeus 1.6 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M2.5
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä