Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1059 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
2,5821 € - 3,9152 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,9458 € - 1,5436 € 223 Varastossa
M4
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
1,5717 € - 2,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
1,7401 € - 3,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0653 € - 0,1109 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1056 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1331 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0822 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
0,102 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € 435 Varastossa
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1272 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1035 € - 0,1445 € 290 Varastossa
M3
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1039 € - 0,1641 € 240 Varastossa
M3
Musta
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PP Väritön

10402252

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PVDF Väritön

10404782

Hinta-alue
3,9152 € - 2,5821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PVDF Väritön

10404669

Hinta-alue
1,5436 € - 0,9458 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PVDF Väritön

10404645

Hinta-alue
2,3295 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PVDF Väritön

10404713

Hinta-alue
3,2416 € - 1,7401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PP Väritön

10402191

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PP Väritön

10402245

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm PP Väritön

10402320

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm PP Väritön

10402238

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm PP Väritön

10402290

Hinta-alue
0,1768 € - 0,102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10329801

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10329849

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10329887

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon Väritön

10329818

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10329856

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10329894

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10329924

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10329962

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10330005

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1035 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Musta

10330043

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1039 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta