Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

Essentra tuotenumero:

10329894

Valmistajan tuotenumero:

080020800002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2006 €
500 - 999 0,1894 €
1000 + 0,1459 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

50,15 €

250 x 0,2006 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.5 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Kierrekoko M2.5
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Tekniset tiedot DIN 963
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä