Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1588 € - 0,1766 € 51421 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Urallinen kanta
0,0883 € - 0,1033 € 7939 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,0874 € - 0,1023 € 4088 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,1274 € - 0,141 € 14300 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,076 € - 0,0887 € 7372 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,0806 € 9000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
15.3 mm
Urallinen kanta
0,2697 € - 0,2984 € 5648 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Urallinen kanta
0,1373 € - 0,1616 € 5005 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Urallinen kanta
0,1492 € - 0,1754 € 3392 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,1697 € - 0,1889 € 14900 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,0801 € - 0,0936 € 10000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.3 mm
Urallinen kanta
0,1172 € - 0,1302 € 5751 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 29353 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 33255 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,1189 € - 0,1323 € 8200 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,062 € - 0,0725 € 16457 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
10.3 mm
Urallinen kanta
0,1132 € - 0,1258 € 2490 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,1178 € - 0,131 € 1915 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 29466 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 6800 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Väritön

10050712

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1588 €

Varastotasot
51421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 27.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051290

Hinta-alue
0,1033 € - 0,0883 €

Varastotasot
7939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051061

Hinta-alue
0,1023 € - 0,0874 €

Varastotasot
4088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 27.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051108

Hinta-alue
0,141 € - 0,1274 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 13.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051177

Hinta-alue
0,0887 € - 0,076 €

Varastotasot
7372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 15.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051214

Hinta-alue
0,0806 € - 0,069 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Väritön

10051252

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
5648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.7 mm PP Väritön

10051405

Hinta-alue
0,1616 € - 0,1373 €

Varastotasot
5005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051146

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1492 €

Varastotasot
3392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 13.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051184

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1697 €

Varastotasot
14900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050880

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0801 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 7.3 mm PP Väritön

10050927

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1172 €

Varastotasot
5751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050958

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
29353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050996

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
33255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 17.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051030

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1189 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050750

Hinta-alue
0,0725 € - 0,062 €

Varastotasot
16457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 14.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050804

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1132 €

Varastotasot
2490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 18.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050842

Hinta-alue
0,131 € - 0,1178 €

Varastotasot
1915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050873

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
29466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 7.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050910

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta