Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0819 € - 0,1392 € 98 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
1,7401 € - 3,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0653 € - 0,1109 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0822 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,202 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1866 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1487 € - 0,2048 € 175 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,2118 € - 0,3859 € 38 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 30 Varastossa
M5
Musta
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1894 € - 0,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2063 € - 0,3774 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
2,0348 € - 3,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1655 € - 0,3031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1894 € - 0,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 600 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1754 € - 0,3213 € 3124 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 5
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PP Väritön

10402221

Hinta-alue
0,1392 € - 0,0819 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PP Väritön

10402184

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PP Väritön

10402214

Hinta-alue
0,137 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PVDF Väritön

10404713

Hinta-alue
3,2416 € - 1,7401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PP Väritön

10402191

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm PP Väritön

10402238

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10330241

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10330227

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10330265

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1487 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 35.0 mm Nailon Väritön

10330340

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Musta

10330289

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10330326

Hinta-alue
0,3438 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Musta

10330364

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PVDF Väritön

10404737

Hinta-alue
3,6205 € - 2,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Musta

10330258

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10330296

Hinta-alue
0,3031 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10330333

Hinta-alue
0,3438 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10330234

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10330272

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10330319

Hinta-alue
0,3213 € - 0,1754 €

Varastotasot
3124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta