Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
1,1479 € - 1,6418 € 700 Varastossa
M6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,114 € - 0,2076 € 6418 Varastossa
M2
Kirkas
PC
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,114 € - 0,2076 € 14158 Varastossa
M2
Kirkas
PC
6.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0994 € - 0,181 € 598 Varastossa
M2
Kirkas
PC
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1164 € - 0,2133 € 15522 Varastossa
M3
Kirkas
PC
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0875 € - 0,1387 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1044 € - 0,1445 € 9878 Varastossa
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1094 € - 0,2006 € 2888 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,0994 € - 0,181 € 1500 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1188 € - 0,2161 € 4700 Varastossa
M3
Kirkas
PC
7.3 mm
Ristipäinen kanta
0,1236 € - 0,2259 € 9397 Varastossa
M3
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,2315 € - 0,3746 € 395 Varastossa
M3
Kirkas
PC
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1344 € - 0,2455 € 2984 Varastossa
M4
Kirkas
PC
5.3 mm
Ristipäinen kanta
0,1194 € - 0,2175 € 500 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 57990 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € 130000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,0369 € - 0,0455 € 50000 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € 15000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
10.3 mm
Urallinen kanta
  • / 8
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

10219454

Hinta-alue
1,6418 € - 1,1479 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm PC Kirkas

10218471

Hinta-alue
0,2076 € - 0,114 €

Varastotasot
6418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.5 mm PC Kirkas

10218464

Hinta-alue
0,2076 € - 0,114 €

Varastotasot
14158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 3.0 mm PC Kirkas

10218501

Hinta-alue
0,181 € - 0,0994 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PC Kirkas

10218556

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1164 €

Varastotasot
15522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10237809

Hinta-alue
0,1387 € - 0,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10237823

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1044 €

Varastotasot
9878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

10218433

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1094 €

Varastotasot
2888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm PC Kirkas

10218518

Hinta-alue
0,181 € - 0,0994 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 7.3 mm PC Kirkas

10218563

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1188 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

10218600

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1236 €

Varastotasot
9397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm PC Kirkas

10218648

Hinta-alue
0,3746 € - 0,2315 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 5.3 mm PC Kirkas

10219263

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1344 €

Varastotasot
2984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

10219119

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1194 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397053

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
57990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397060

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
130000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398029

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397046

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm