Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1459 € - 0,2652 € | 5752 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4897 € - 0,7942 € | 1272 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5262 € - 0,8293 € | 500 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.657 in
16.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7044 € - 1,11 € | 900 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2582 € - 0,4196 € | 1904 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1431 € - 0,261 € | 2330 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4041 € - 0,6595 € | 1344 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.264 in
6.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5613 € - 0,8854 € | 300 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7437 € - 1,1731 € | 688 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.406 in
10.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2371 € - 0,3859 € | 2364 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1182 € - 0,2161 € | 1000 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,4125 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4294 € - 0,6778 € | 50 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,126 € - 0,2301 € | 40235 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,126 € - 0,2301 € | 9294 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.122 in
3.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2371 € - 0,4308 € | 574 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1431 € - 0,261 € | 4200 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3424 € - 0,5543 € | 530 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4771 € - 0,7774 € | 1100 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.461 in
11.7 mm
|
Ristipäinen kanta