Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0349 € - 0,0431 € | 4000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 7878 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,074 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 32000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 22000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | 34999 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 975 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1396 € - 0,1723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 111000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | 1500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 15000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 14000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Urallinen kanta