Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Nailon 6/6 M5 X. 8 litteä uritettu koneruuvi
Essentra tuotenumero:

10398586

Valmistajan tuotenumero:

50M050080H025

22000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,051 €
5000 - 19999 0,0459 €
20000 + 0,0413 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

51,00 €

1000 x 0,051 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.4 mm
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 22.3 mm
Kierrekoko M5 x 0.8
Välin halkaisija 0.8 mm
Kannan tyyppi Litteä kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Standardit REACH, RoHS, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä