Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0412 € - 0,0509 € | 4000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | 1500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 32000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,074 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 10500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | 34999 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 975 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 14000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 44000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0515 € - 0,0636 € | 5500 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 29000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 15000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 22000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Urallinen kanta