Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0349 € - 0,0431 € 4000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 7878 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
6.3 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0805 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
21.7 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0622 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
6.7 mm
Urallinen kanta
0,074 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
46.7 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € 32000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
Urallinen kanta
0,0413 € - 0,051 € 22000 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,0424 € - 0,0524 € 34999 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,0365 € - 0,0451 € 975 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0677 € - 0,0835 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
36.7 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,1723 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
15.4 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 111000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
8.3 mm
Urallinen kanta
0,0651 € - 0,0804 € 500 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
37.3 mm
Urallinen kanta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
45.4 mm
Urallinen kanta
0,0637 € - 0,0787 € 1500 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
8.7 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,0449 € 15000 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
Urallinen kanta
0,1898 € - 0,2343 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
20.4 mm
Urallinen kanta
0,2774 € - 0,3425 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
55.0 mm
Urallinen kanta
0,0641 € - 0,0791 € 14000 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
Urallinen kanta
  • / 8
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397077

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397022

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
7878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M6 x 1.0 21.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399194

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397992

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 6.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399156

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 46.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399217

Hinta-alue
0,0914 € - 0,074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    46.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397015

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398586

Hinta-alue
0,051 € - 0,0413 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398555

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0424 €

Varastotasot
34999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M4 x 0.7 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398012

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 36.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399200

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    36.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 15.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399804

Hinta-alue
0,1723 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    15.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397039

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
111000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 37.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398609

Hinta-alue
0,0804 € - 0,0651 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 45.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399828

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    45.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399163

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0637 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 5.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398005

Hinta-alue
0,0449 € - 0,0364 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 20.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399811

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 55.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400111

Hinta-alue
0,3425 € - 0,2774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399170

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0641 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm