Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0361 € - 0,0446 € 44000 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,0722 € - 0,0891 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
46.7 mm
Urallinen kanta
0,0401 € - 0,0495 € 1500 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,0583 € - 0,072 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,2707 € - 0,3342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
55.0 mm
Urallinen kanta
0,1311 € - 0,2395 € 2584 Varastossa
M4
Kirkas
PC
5.3 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € 4000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 10878 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
6.3 mm
Urallinen kanta
0,1165 € - 0,2122 € 600 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1113 € - 0,2026 € 6418 Varastossa
M2
Kirkas
PC
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,097 € - 0,1766 € 700 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1018 € - 0,141 € 9878 Varastossa
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1067 € - 0,1957 € 2888 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1464 € - 0,2669 € 1072 Varastossa
M2
Kirkas
PC
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1136 € - 0,2081 € 581 Varastossa
M3
Kirkas
PC
2.8 mm
Ristipäinen kanta
0,097 € - 0,1766 € 6598 Varastossa
M2
Kirkas
PC
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1136 € - 0,2081 € 16622 Varastossa
M3
Kirkas
PC
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1182 € - 0,2149 € 7908 Varastossa
M3
Kirkas
PC
12.1 mm
Ristipäinen kanta
0,1159 € - 0,2108 € 8072 Varastossa
M3
Kirkas
PC
10.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 8
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M3 x 0.5 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397008

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 13.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398036

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 46.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10399217

Hinta-alue
0,0891 € - 0,0722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    46.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M5 x 0.8 17.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398579

Hinta-alue
0,0495 € - 0,0401 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 27.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398593

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 55.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400111

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 5.3 mm PC Kirkas

10219263

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1311 €

Varastotasot
2584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397077

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10397022

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
10878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

10219119

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm PC Kirkas

10218471

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1113 €

Varastotasot
6418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm PC Kirkas

10218518

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10237823

Hinta-alue
0,141 € - 0,1018 €

Varastotasot
9878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

10218433

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
2888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm PC Kirkas

10218488

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1464 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 2.8 mm PC Kirkas

10218525

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1136 €

Varastotasot
581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 3.0 mm PC Kirkas

10218501

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
6598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PC Kirkas

10218556

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1136 €

Varastotasot
16622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.1 mm PC Kirkas

10218594

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
7908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm PC Kirkas

10218570

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1159 €

Varastotasot
8072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta