Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | 900 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 900 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 970 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 6000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 750 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa