Valikko Haku

Koneruuvit - soikea

Varastossa

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
2.6 mm
Urallinen kanta
0,0332 € - 0,041 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
9.6 mm
Urallinen kanta
0,0401 € - 0,0495 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
26.9 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
8.3 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0408 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
9.3 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
23.3 mm
Urallinen kanta
0,0391 € - 0,0482 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Urallinen kanta
0,032 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Urallinen kanta
0,0563 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
26.1 mm
Urallinen kanta
0,0391 € - 0,0482 € 3000 Varastossa
M3 x 0.5
38.9 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
21.9 mm
Urallinen kanta
0,081 € - 0,1001 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
16.9 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
16.3 mm
Urallinen kanta
0,1968 € - 0,243 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
43.4 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Urallinen kanta
0,0361 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
12.3 mm
Urallinen kanta
0,036 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
11.3 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Urallinen kanta
  • / 7
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 2.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10397121

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 9.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10397169

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kierteen pituus
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 26.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397206

Hinta-alue
0,0495 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    26.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396650

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396629

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396667

Hinta-alue
0,0408 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396698

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 31.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397794

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    31.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 1.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396803

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    1.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 17.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396872

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    17.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10398760

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kierteen pituus
    26.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 38.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397213

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0391 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    38.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 21.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397190

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    21.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 16.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397183

Hinta-alue
0,1001 € - 0,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398159

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 43.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399934

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kierteen pituus
    43.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 1.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397725

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    1.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 12.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398142

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398135

Hinta-alue
0,0445 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 4.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397749

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    4.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön