Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Tässä ruuvissa on lovettu soikea pää, joten siinä yhdistyvät kupu- ja uppokantakiinnikkeiden avainominaisuudet. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään monessa käyttökohteessa ja monella alalla.
Essentra tuotenumero:

10396629

Valmistajan tuotenumero:

50M020040L005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0407 €
5000 - 19999 0,0366 €
20000 + 0,0329 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

40,70 €

1000 x 0,0407 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Upotettu ruuviaste 90 / 92
Kannan läpimitta 4.4 mm
Kierteen pituus 3.3 mm
Kierrekoko M2 x 0.4
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 3926909790
Kannan tyyppi Soikea kanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä