Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1901 € - 0,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | 500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,043 € - 0,0531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0436 € - 0,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0954 € - 0,1177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 950 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Urallinen kanta