Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 15.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Tässä ruuvissa on lovettu soikea pää, joten siinä yhdistyvät kupu- ja uppokantakiinnikkeiden avainominaisuudet. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään monessa käyttökohteessa ja monella alalla.
Essentra tuotenumero:

10399361

Valmistajan tuotenumero:

50M060100L020

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0823 €
2500 - 9999 0,074 €
10000 + 0,0666 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Upotettu ruuviaste 90 / 92
Kannan läpimitta 12.6 mm
Kierteen pituus 15.3 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 3926909790
Kannan tyyppi Soikea kanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä