Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä

Varastossa

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0631 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 39930 Varastossa
0.7 mm
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0924 € - 0,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0656 € - 0,0769 € 694 Varastossa
0.7 mm
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0661 € - 0,0773 € 1994 Varastossa
0.8 mm
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 1574 Varastossa
1.0 mm
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,0954 € 12606 Varastossa
1.0 mm
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,041 € 23644 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € 2000 Varastossa
0.7 mm
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0626 € - 0,0732 € 4000 Varastossa
0.5 mm
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0663 € - 0,0776 € 27000 Varastossa
0.7 mm
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0596 € - 0,07 € 9000 Varastossa
0.5 mm
M3
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0626 € - 0,0731 € 3587 Varastossa
0.5 mm
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0609 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0825 € - 0,0963 € 14000 Varastossa
1.0 mm
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2259 € - 0,2382 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,1059 € - 0,1239 € 3000 Varastossa
1.0 mm
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0642 € - 0,0751 € 9633 Varastossa
0.7 mm
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053058

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053096

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
39930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053256

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053126

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0656 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053157

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0661 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053218

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
1574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053195

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0816 €

Varastotasot
12606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053089

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
23644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053119

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053041

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0626 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053133

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0663 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053010

Hinta-alue
0,07 € - 0,0596 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053034

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0626 €

Varastotasot
3587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053072

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053164

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053201

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0825 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053232

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053249

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1059 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053171

Hinta-alue
0,0806 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053102

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0642 €

Varastotasot
9633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm