Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1079 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1487 € 50 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,098 € - 0,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10367209

Hinta-alue
0,1338 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10367278

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0961 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  10.0 mm Nailon Musta

10367124

Hinta-alue
0,1215 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta