Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1072 € - 0,1254 € 9077 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,3817 € - 0,4238 € 9217 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1046 € - 0,1083 € 19471 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2273 € - 0,2526 € 17000 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0848 € - 0,0991 € 2289 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1306 € - 0,1445 € 498 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0764 € - 0,0893 € 7731 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0747 € - 0,2903 € 22514 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1069 € - 0,1252 € 519 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2666 € - 0,2961 € 36459 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2554 € - 0,2834 € 30126 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1133 € - 0,1325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1271 € - 0,1314 € 20143 Varastossa
M8
30.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1196 € - 0,1239 € 19026 Varastossa
M8
20.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1271 € - 0,1683 € 26976 Varastossa
M8
30.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1197 € - 0,1571 € 27794 Varastossa
M8
20.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,063 € - 0,0739 € 22780 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3213 € - 0,3578 € 36110 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1557 € 17825 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1458 € - 0,1699 € 4962 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054666

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1072 €

Varastotasot
9077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054703

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3817 €

Varastotasot
9217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054741

Hinta-alue
0,1083 € - 0,1046 €

Varastotasot
19471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10054543

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2273 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054581

Hinta-alue
0,0991 € - 0,0848 €

Varastotasot
2289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054413

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1306 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054451

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0764 €

Varastotasot
7731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054635

Hinta-alue
0,2903 € - 0,0747 €

Varastotasot
22514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054673

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1069 €

Varastotasot
519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054628

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
36459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054598

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
30126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PC Kirkas

10229583

Hinta-alue
0,1325 € - 0,1133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

10066058

Hinta-alue
0,1314 € - 0,1271 €

Varastotasot
20143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 20.0 mm PA Väritön

10066027

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1196 €

Varastotasot
19026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 30.0 mm PA Musta

10066065

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1271 €

Varastotasot
26976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 20.0 mm PA Musta

10066034

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1197 €

Varastotasot
27794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10054642

Hinta-alue
0,0739 € - 0,063 €

Varastotasot
22780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054680

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3213 €

Varastotasot
36110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054697

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1337 €

Varastotasot
17825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054727

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1458 €

Varastotasot
4962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön