Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,0558 € | 850 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0428 € - 0,0531 € | 550 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1227 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,0589 € | 550 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1296 € - 0,1599 € | 263 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0472 € - 0,0587 € | 200 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,098 € - 0,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0496 € - 0,0616 € | 5000 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 27852 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1306 € - 0,1445 € | 18559 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | 5688 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,2161 € | 15952 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1196 € - 0,1239 € | 19026 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,1197 € - 0,1571 € | 27794 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1557 € | 17825 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,122 € - 0,1263 € | 33000 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,1271 € - 0,1314 € | 20143 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,2483 € - 0,2778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2025 € - 0,2152 € | 1000 Varastossa |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,122 € - 0,1263 € | 70991 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa