Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0675 € - 0,0834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Väritön
|
0.375 in
9.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0683 € - 0,0683 € | 750 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0548 € - 0,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kromi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5234 € - 1,1549 € | 1100 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,1389 € | 8784 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1003 € - 0,1585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Kromi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,047 € - 0,0655 € | 44045 Varastossa |
M3
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0672 € - 0,1063 € | 746 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1135 € - 0,1796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kromi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1111 € - 0,1754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0846 € - 0,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kromi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0719 € - 0,114 € | 2000 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0717 € - 0,1136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kromi
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0784 € - 0,1243 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Kromi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1655 € - 0,2862 € | 123 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,3564 € | 1000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1992 € - 0,3648 € | 200 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,449 € - 0,7297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa