Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
6,4621 € - 15,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
6,1198 € - 6,8728 € 13 Varastossa
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
10.0 mm
Tähtikanta
4,3674 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
12.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
10.0 mm
Tähtikanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
23,3979 € - 26,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
38,2115 € - 40,4569 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
12,6367 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
11,8974 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
32,653 € - 34,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
25.0 mm
Tähtikanta
16,9494 € - 19,0715 € 48 Varastossa
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
20.0 mm
Tähtikanta
3,9941 € - 4,4869 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0 mm
Tähtikanta
8,6237 € - 9,7001 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
40.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
Tähtikanta
2,7362 € - 3,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
8.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345016

Hinta-alue
15,2668 € - 6,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345054

Hinta-alue
6,8728 € - 6,1198 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345177

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345009

Hinta-alue
4,915 € - 4,3674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345115

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344972

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345160

Hinta-alue
26,3278 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345238

Hinta-alue
40,4569 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345108

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345184

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345092

Hinta-alue
13,3761 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345122

Hinta-alue
13,3761 € - 11,8974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345214

Hinta-alue
34,5697 € - 32,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345153

Hinta-alue
19,0715 € - 16,9494 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm Reny Musta

10345696

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345757

Hinta-alue
4,4869 € - 3,9941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

10345603

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm Reny Musta

10345788

Hinta-alue
9,7001 € - 8,6237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm Reny Musta

10345665

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344170

Hinta-alue
3,0734 € - 2,7362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS