Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Essentra tuotenumero:

10345177

Valmistajan tuotenumero:

1440388

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 23,3654 €
50 - 99 22,0743 €
100 + 20,7692 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

233,65 €

10 x 23,3654 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 10.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Väri Vaaleanruskea
Materiaali PEEK
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Special Low
Suurin lämpötila 180 °C
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä