Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,366 € - 2,6584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,0572 € - 3,4427 € | 25 Varastossa |
|
M4
|
Vaaleanruskea
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9105 € - 1,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,9641 € - 3,2964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 140 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 188 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3079 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 540 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 5382 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1039 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 608 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2994 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 49465 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 2557 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa