Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0555 € - 0,0686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | 1000 Varastossa |
|
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0493 € - 0,0609 € | 2998 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 239868 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0315 € - 0,0419 € | 995 Varastossa |
|
#4-40
|
Väritön
|
Nailon
|
0.188 in
4.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1996 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2994 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 188 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0637 € | 2440 Varastossa |
|
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3079 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 2515 Varastossa |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 3108 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 3000 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 1200 Varastossa |
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa