Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 € - 0,2147 € | 521 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | 3750 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | 181 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | 250 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | 17630 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | 166 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1233 € - 0,1698 € | 446 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1233 € - 0,1698 € | 156 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2175 € | 750 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | 307 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | 3978 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1543 € - 0,2147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,113 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1233 € - 0,1698 € | 1117 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta