Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0414 € | 2557 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 5000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1332 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | 920 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 53465 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 5382 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | 21958 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,074 € - 0,0865 € | 56353 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0743 € | 24413 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0624 € - 0,0729 € | 55000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1527 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,095 € - 0,1057 € | 2745 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0715 € - 0,0837 € | 48521 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa