Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1543 € - 0,2147 € 521 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3750 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1000 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 181 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 250 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 17630 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 166 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € 446 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € 156 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € 750 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 307 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 500 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € 5000 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3978 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € 1117 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10374719

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10374757

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10374740

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 5.0 mm Nailon Väritön

10374788

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10374825

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10374795

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10374832

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10374870

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
17630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10374917

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10374955

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10374993

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 25.0 mm Nailon Väritön

10374849

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10374887

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10374863

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10374900

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10374771

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon Väritön

10374818

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10374856

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10374894

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10374931

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta