Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0534 € - 0,0744 € | 1363 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0527 € - 0,0735 € | 4500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0432 € - 0,0603 € | 817 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0469 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0983 € - 0,136 € | 1000 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,156 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0676 € - 0,0944 € | 12500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0534 € - 0,0744 € | 3200 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,2453 € - 4,6138 € | 60 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0625 € - 0,0873 € | 21400 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1113 € - 0,2026 € | 1126 Varastossa |
|
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0989 € - 0,1369 € | 248 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7009 € - 1,5334 € | 996 Varastossa |
|
M2.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 4,4085 € - 5,4764 € | 40 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0903 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0611 € - 0,0852 € | 10986 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0534 € - 0,0744 € | 26500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,04 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa