Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1092 € - 0,1519 € 5136 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2765 € 746 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,2546 € 250 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,113 € - 0,1793 € 1150 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,097 € - 0,1533 € 40 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1092 € - 0,1519 € 6200 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0999 € - 0,1396 € 500 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1519 € - 0,2765 € 1096 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1889 € - 0,2628 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2039 € - 0,2847 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2204 € - 0,3066 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,3162 € - 0,5147 € 600 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,3491 € - 0,5654 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4654 € - 0,7571 € 1100 Varastossa
M8
Väritön
Nailon
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,805 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1889 € - 0,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2122 € - 0,293 € 498 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2354 € - 0,3272 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,3997 € - 0,6462 € 100 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,3669 € - 0,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10325735

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
5136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10325513

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 20.0 mm Nailon Väritön

10325582

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1396 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon Väritön

10325636

Hinta-alue
0,1793 € - 0,113 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10325681

Hinta-alue
0,1533 € - 0,097 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10325728

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 30.0 mm Nailon Väritön

10325766

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0999 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 35.0 mm Nailon Väritön

10325773

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10375099

Hinta-alue
0,2628 € - 0,1889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 50.0 mm Nailon Väritön

10375136

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2039 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10375174

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 40.0 mm Nailon Väritön

10375211

Hinta-alue
0,5147 € - 0,3162 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 16.0 mm Nailon Väritön

10375259

Hinta-alue
0,5654 € - 0,3491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 40.0 mm Nailon Väritön

10375297

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm Nailon Väritön

10375334

Hinta-alue
1,4238 € - 0,805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10375105

Hinta-alue
0,2628 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10375143

Hinta-alue
0,293 € - 0,2122 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10375181

Hinta-alue
0,3272 € - 0,2354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10375228

Hinta-alue
0,6462 € - 0,3997 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 20.0 mm Nailon Väritön

10375266

Hinta-alue
0,5969 € - 0,3669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta