Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0958 € - 0,1065 € 37321 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0773 € - 0,0905 € 37114 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0681 € - 0,0798 € 27411 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0731 € - 0,0853 € 25984 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0667 € - 0,0782 € 11103 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 8900 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0635 € - 0,0743 € 24413 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,074 € - 0,0865 € 71353 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0935 € - 0,1094 € 20518 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0778 € - 0,091 € 22300 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1298 € - 0,1519 € 12580 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0731 € - 0,0853 € 13000 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0967 € - 0,1131 € 12300 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0931 € - 0,109 € 7800 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,163 € - 0,1906 € 1700 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0609 € - 0,071 € 20086 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1464 € - 0,1713 € 8000 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1948 € - 0,2266 € 581 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0986 € - 0,1153 € 5682 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1314 € - 0,1533 € 6329 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049334

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0958 €

Varastotasot
37321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049372

Hinta-alue
0,0905 € - 0,0773 €

Varastotasot
37114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049419

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0681 €

Varastotasot
27411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049471

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0731 €

Varastotasot
25984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052495

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0667 €

Varastotasot
11103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049365

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049280

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0635 €

Varastotasot
24413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049327

Hinta-alue
0,0865 € - 0,074 €

Varastotasot
71353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049617

Hinta-alue
0,1094 € - 0,0935 €

Varastotasot
20518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049792

Hinta-alue
0,091 € - 0,0778 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

10049853

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1298 €

Varastotasot
12580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049433

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0731 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm PA Väritön

10049495

Hinta-alue
0,1131 € - 0,0967 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049556

Hinta-alue
0,109 € - 0,0931 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 30.0 mm PA Väritön

10050002

Hinta-alue
0,1906 € - 0,163 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10052396

Hinta-alue
0,071 € - 0,0609 €

Varastotasot
20086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm PA Väritön

10049679

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1464 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm PA Väritön

10049990

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1948 €

Varastotasot
581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 16.0 mm PA Väritön

10050415

Hinta-alue
0,1153 € - 0,0986 €

Varastotasot
5682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049662

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1314 €

Varastotasot
6329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm