Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1642 € - 0,2272 € 9254 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,121 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1766 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € 1084 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1203 € - 0,1656 € 1117 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,111 € - 0,1533 € 4244 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 1181 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € 27880 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 1000 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1519 € - 0,2122 € 500 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1506 € - 0,2094 € 1435 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1519 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1103 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1203 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,111 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,121 € - 0,1684 € 150 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1766 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10375068

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1642 €

Varastotasot
9254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10375013

Hinta-alue
0,1684 € - 0,121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10375051

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10374894

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
1084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10374931

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1203 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10374979

Hinta-alue
0,1533 € - 0,111 €

Varastotasot
4244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10374825

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
1181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10374863

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10374856

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon Väritön

10374832

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10374870

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
27880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 5.0 mm Nailon Väritön

10374788

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon Väritön

10374764

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1519 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10374801

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1506 €

Varastotasot
1435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 25.0 mm Nailon Väritön

10374849

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10374887

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10374924

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10374962

Hinta-alue
0,1533 € - 0,111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10375006

Hinta-alue
0,1684 € - 0,121 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm Nailon Väritön

10375044

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta