Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Puristuskapasiteetti | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 28,4362 € - 39,8106 € | 46 Varastossa |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 28,4362 € - 39,8106 € | 72 Varastossa |
Jauhemaalattu
|
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 7,4531 € - 11,5937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 10,4406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 7,4531 € - 11,5937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,4531 € - 11,5937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,3965 € - 14,6168 € | 85 Varastossa |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,0486 € - 14,0756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 23,9181 € - 33,4854 € | 15 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa