Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 44,7237 € |
25 + | 23,9181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Center to Keeper Frame Distance | 45.0 mm |
---|---|
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.772 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Housing Height | 32.0 mm |
Housing Height | 1.26 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Grip Capacity | 28.0 mm |
Grip Capacity | 1.102 in |
Grip Range | 28.0 mm |
Grip Range | 1.102 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Mounting Hole Length | 19.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.756 in |
Overall Handle Width | 80.0 mm |
Overall Handle Width | 3.15 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Key Type | No Key |
Mounting Orientation | Universal |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa