Valikko Haku

Kompressiosalvat - siipinuppi

Varastossa

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Avaimen tyyppi Osta
6,0232 € - 9,3695 € 125 Varastossa
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
28,8469 € - 40,3857 € 22 Varastossa
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,243 € - 14,378 € 94 Varastossa
28,8469 € - 40,3857 € 14 Varastossa
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
23,5618 € - 32,9866 € Kysy toimitusaikaa täältä
28,8469 € - 40,3857 € 44 Varastossa
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
28,8469 € - 40,3857 € 115 Varastossa
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,243 € - 14,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,313 € - 11,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
24,1509 € - 33,8113 € 466 Varastossa
  • / 3
Jigipuristin

20125448

Hinta-alue
9,3695 € - 6,0232 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin Musta

20072100

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Väritön

20071806

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20071868

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072308

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071684

Hinta-alue
40,3857 € - 28,8469 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072063

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Väritön

20071608

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20071783

Hinta-alue
40,3857 € - 28,8469 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071790

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20072025

Hinta-alue
32,9866 € - 23,5618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Väritön

20071769

Hinta-alue
40,3857 € - 28,8469 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20071622

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072186

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20071707

Hinta-alue
40,3857 € - 28,8469 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072247

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20071820

Hinta-alue
14,378 € - 9,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072209

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072162

Hinta-alue
11,3758 € - 7,313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20072285

Hinta-alue
33,8113 € - 24,1509 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    26.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000