Valikko Haku

Jigipuristin

Puristussalpa, jossa kiinteä siipinuppi, lukitseva: ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa edellytetään parempaa tiivistystä. Tarjoaa 6 mm:n esiasetetun puristuksen.
Essentra tuotenumero:

20071707

Valmistajan tuotenumero:

3403120759E

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 40,3857 €
25 + 28,8469 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

40,39 €

1 x 40,3857 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Kannan korkeus 26.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä