Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvatyyppi | Väri | Asennussuunta | Valmis | Avaimen tyyppi | Minimipuristus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0639 € - 15,655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
CH751 avain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 26,0037 € - 36,4051 € | 40 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,8449 € - 15,3143 € | 13 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 26,0037 € - 36,4051 € | 225 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,0639 € - 15,655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
CH751 avain
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,1997 € - 12,7551 € | 31 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
CH751 avain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | 9 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 30,8171 € - 43,1439 € | 10 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
CH751 avain
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | 75 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0639 € - 15,655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
CH751 avain
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | 125 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Musta
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 26,0037 € - 36,4051 € | 300 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 30,8171 € - 43,1439 € | 55 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 30,8171 € - 43,1439 € | 20 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,8449 € - 15,3143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,8455 € - 15,3152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Väritön
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa