Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
9,1683 € - 9,1683 € 19 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
4,0077 € - 4,4531 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
9,1683 € - 9,1683 € 1000 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
4,0077 € - 4,4531 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
5,8921 € - 6,5468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
4,7137 € - 5,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
33,7914 € - 52,5644 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
27,8325 € - 43,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
42,2392 € - 65,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
33,7914 € - 52,5644 € 4 Varastossa
13,4719 € - 18,8607 € 5 Varastossa
32.0 mm
42,2392 € - 65,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 7
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 42.0 mm Samakki

10117538

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 38.0 mm Samakki

10117552

Hinta-alue
4,4531 € - 4,0077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 50.0 mm Samakki

10117545

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 42.0 mm Samakki

10117569

Hinta-alue
4,4531 € - 4,0077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

10117521

Hinta-alue
6,5468 € - 5,8921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 50.0 mm Samakki

10117576

Hinta-alue
5,2375 € - 4,7137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052874

Hinta-alue
52,5644 € - 33,7914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053055

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052799

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052997

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Kolmioavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

20052812

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053048

Hinta-alue
43,295 € - 27,8325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052973

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053321

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052850

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052829

Hinta-alue
65,7055 € - 42,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052881

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052966

Hinta-alue
52,5644 € - 33,7914 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081171

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053291

Hinta-alue
65,7055 € - 42,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890