Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0162A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 Materiaali l1 025 d2 a012 d3 Osta
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
4.5
12.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
4.5
12.0
2,23 € - 3,19 € 22 Varastossa
M4
6.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
2.8
10.0
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
2.0
8.0
2,23 € - 3,19 € 80 Varastossa
M3
4.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
14.0
2.0
8.0
2,23 € - 3,19 € 80 Varastossa
M3
4.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
2.0
8.0
2,23 € - 3,19 € 90 Varastossa
M3
4.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
2.0
8.0
2,40 € - 3,44 € 94 Varastossa
M6
7.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
4.5
12.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
4.5
12.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
2.8
10.0
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M6
7.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
4.5
12.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
3.7
10.0
2,863 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
25.0
3.7
10.0
2,863 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
3.7
10.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
14.0
2.8
10.0
2,6833 € - 3,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
10.0
3.7
10.0
2,7766 € - 3,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
14.0
3.7
10.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
2.8
10.0
2,863 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
4.5
12.0
2,779 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
2.8
10.0
  • / 6
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20139445

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20139155

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20139285

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20139223

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M3 14.0 303 Ruostumaton teräs

20139230

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20139247

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20139186

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M6 18.0 303 Ruostumaton teräs

20139421

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20139407

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M4 18.0 303 Ruostumaton teräs

20139292

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20139438

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M5 18.0 303 Ruostumaton teräs

20139360

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20185251

Hinta-alue
4,09 € - 2,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20185244

Hinta-alue
4,09 € - 2,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M4 14.0 Mustattu ruostumaton 303

20185145

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M5 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20185190

Hinta-alue
3,8333 € - 2,6833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 14.0 Mustattu ruostumaton 303

20185213

Hinta-alue
3,9666 € - 2,7766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185152

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185299

Hinta-alue
4,09 € - 2,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20185176

Hinta-alue
3,97 € - 2,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5