Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 a012 Materiaali d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Osta
5,11 € - 7,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
30.0
10.0
4.2
4,83 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
25.0
10.0
4.2
4,34 € - 6,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
16.0
10.0
4.2
5,39 € - 7,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
35.0
10.0
4.2
4,1066 € - 5,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
12.0
10.0
4.2
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G5
3.5
20.0
5.5
2.0
3,8966 € - 5,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
25.0
8.5
3.7
19,915 € - 28,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Titaani G5
22.0
40.0
30.0
16.0
16,03 € - 22,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
40.0
24.0
12.0
18,48 € - 26,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
100.0
24.0
12.0
5,67 € - 8,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
40.0
10.0
4.2
11,3866 € - 16,2666 € 19 Varastossa
M10
12.5
Titaani G5
10.6
60.0
16.0
7.5
7,812 € - 11,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
80.0
10.0
4.2
10,43 € - 14,90 € 7 Varastossa
M10
12.5
Titaani G5
10.6
50.0
16.0
7.5
3,6166 € - 5,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
20.0
8.5
3.7
8,47 € - 12,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G5
10.6
30.0
16.0
7.5
15,526 € - 22,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
30.0
24.0
12.0
13,587 € - 19,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G5
13.2
40.0
18.0
8.0
12,614 € - 18,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G5
13.2
30.0
18.0
8.0
13,125 € - 18,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G5
13.2
35.0
18.0
8.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187583

Hinta-alue
7,30 € - 5,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187576

Hinta-alue
6,90 € - 4,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187552

Hinta-alue
6,20 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187590

Hinta-alue
7,70 € - 5,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187545

Hinta-alue
5,8666 € - 4,1066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Titaani G5

20187361

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Titaani G5

20187491

Hinta-alue
5,5666 € - 3,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M20 16.0 Titaani G5

20187989

Hinta-alue
28,45 € - 19,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 Titaani G5

20187927

Hinta-alue
22,90 € - 16,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 Titaani G5

20187972

Hinta-alue
26,40 € - 18,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187606

Hinta-alue
8,10 € - 5,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Titaani G5

20187804

Hinta-alue
16,2666 € - 11,3866 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Titaani G5

20187637

Hinta-alue
11,16 € - 7,812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Titaani G5

20187798

Hinta-alue
14,90 € - 10,43 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Titaani G5

20187484

Hinta-alue
5,1666 € - 3,6166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Titaani G5

20187767

Hinta-alue
12,10 € - 8,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 Titaani G5

20187903

Hinta-alue
22,18 € - 15,526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Titaani G5

20187859

Hinta-alue
19,41 € - 13,587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Titaani G5

20187835

Hinta-alue
18,02 € - 12,614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Titaani G5

20187842

Hinta-alue
18,75 € - 13,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0