Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 a012 Materiaali d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Osta
2,03 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
25.0
7.0
2.8
1,54 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
316 ruostumaton teräs
3.5
20.0
5.5
2.0
1,19 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 303
2.8
8.0
4.5
1.8
1,1666 € - 1,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 303
2.8
5.0
4.5
1.8
2,8933 € - 4,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 303
6.5
30.0
10.0
4.2
1,9833 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 303
5.5
16.0
8.5
3.7
1,40 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
25.0
5.5
2.0
1,33 € - 1,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
16.0
5.5
2.0
1,89 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
12.0
7.0
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 303
2.8
12.0
4.5
1.8
1,9366 € - 2,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
16.0
7.0
2.8
1,6566 € - 2,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
30.0
5.5
2.0
5,824 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
60.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
50.0
16.0
7.5
1,54 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
20.0
5.5
2.0
5,124 € - 7,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 303
13.2
45.0
18.0
8.0
2,6833 € - 3,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
35.0
8.5
3.7
1,4933 € - 2,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
16.0
5.5
2.0
2,3333 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
20.0
8.5
3.7
5,124 € - 7,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 303
13.2
40.0
18.0
8.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 316 ruostumaton teräs

20182243

Hinta-alue
2,90 € - 2,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 316 ruostumaton teräs

20182410

Hinta-alue
2,20 € - 1,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M2.5 1.8 Mustattu ruostumaton 303

20182236

Hinta-alue
1,70 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M2.5 1.8 Mustattu ruostumaton 303

20182854

Hinta-alue
1,6666 € - 1,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Mustattu ruostumaton 303

20183134

Hinta-alue
4,1333 € - 2,8933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 303

20183042

Hinta-alue
2,8333 € - 1,9833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 303

20182939

Hinta-alue
2,00 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 303

20182915

Hinta-alue
1,90 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 316 ruostumaton teräs

20182359

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M2.5 1.8 Mustattu ruostumaton 303

20182878


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 Mustattu ruostumaton 316

20183530

Hinta-alue
2,7666 € - 1,9366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 316

20183523

Hinta-alue
2,3666 € - 1,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Mustattu ruostumaton 303

20183356

Hinta-alue
8,32 € - 5,824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Mustattu ruostumaton 303

20183349

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 316

20183509

Hinta-alue
2,20 € - 1,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20183417

Hinta-alue
7,32 € - 5,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 316

20183622

Hinta-alue
3,8333 € - 2,6833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 316

20183493

Hinta-alue
2,1333 € - 1,4933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 316

20183592

Hinta-alue
3,3333 € - 2,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20183400

Hinta-alue
7,32 € - 5,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0