Valikko Haku

Kiinnitysruuvit – Kupukanta

Kysy toimitusaikaa

Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.

  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleisesti ISO 14583.
  • Ne on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0149.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 max h1 max Materiaali l1 025 d1 d2 a012 d4 min Osta
2,8939 € - 4,1342 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
316 ruostumaton teräs
12.0
M4
2.8
4.5
2,7504 € - 3,9292 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
316 ruostumaton teräs
20.0
M3
2.0
3.5
2,583 € - 3,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
Mustattu ruostumaton 303
20.0
M4
2.8
4.5
3,4799 € - 4,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
316 ruostumaton teräs
50.0
M6
4.2
6.5
2,6261 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
303 Ruostumaton teräs
30.0
M5
3.7
5.5
2,6261 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
303 Ruostumaton teräs
30.0
M6
4.2
6.5
3,1809 € - 4,5442 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
316 ruostumaton teräs
16.0
M5
3.7
5.5
3,4225 € - 4,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
316 ruostumaton teräs
30.0
M5
3.7
5.5
3,4225 € - 4,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
316 ruostumaton teräs
40.0
M6
4.2
6.5
3,4225 € - 4,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
316 ruostumaton teräs
25.0
M6
4.2
6.5
2,4539 € - 3,5055 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
303 Ruostumaton teräs
16.0
M4
2.8
4.5
2,3438 € - 3,3483 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
303 Ruostumaton teräs
25.0
M3
2.0
3.5
2,6261 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
303 Ruostumaton teräs
60.0
M5
3.7
5.5
2,3917 € - 3,4167 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.50
316 ruostumaton teräs
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,7026 € - 3,8608 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
316 ruostumaton teräs
16.0
M3
2.0
3.5
2,6308 € - 3,7583 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
316 ruostumaton teräs
10.0
M3
2.0
3.5
2,87 € - 4,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
316 ruostumaton teräs
30.0
M3
2.0
3.5
3,4225 € - 4,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
316 ruostumaton teräs
30.0
M6
4.2
6.5
3,4799 € - 4,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
316 ruostumaton teräs
60.0
M6
4.2
6.5
2,6261 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
303 Ruostumaton teräs
40.0
M6
4.2
6.5
  • / 7
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20189051

Hinta-alue
4,1342 € - 2,8939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 20.0 316 ruostumaton teräs

20189013

Hinta-alue
3,9292 € - 2,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20189426

Hinta-alue
3,69 € - 2,583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 50.0 316 ruostumaton teräs

20189266

Hinta-alue
4,9713 € - 3,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20188825

Hinta-alue
3,7515 € - 2,6261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20188894

Hinta-alue
3,7515 € - 2,6261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20189143

Hinta-alue
4,5442 € - 3,1809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20189174

Hinta-alue
4,8893 € - 3,4225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20189259

Hinta-alue
4,8893 € - 3,4225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20189235

Hinta-alue
4,8893 € - 3,4225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20188719

Hinta-alue
3,5055 € - 2,4539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 25.0 303 Ruostumaton teräs

20188672

Hinta-alue
3,3483 € - 2,3438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 60.0 303 Ruostumaton teräs

20188856

Hinta-alue
3,7515 € - 2,6261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M2.5 12.0 316 ruostumaton teräs

20188962

Hinta-alue
3,4167 € - 2,3917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 16.0 316 ruostumaton teräs

20189006

Hinta-alue
3,8608 € - 2,7026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20188993

Hinta-alue
3,7583 € - 2,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 30.0 316 ruostumaton teräs

20189037

Hinta-alue
4,10 € - 2,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 30.0 316 ruostumaton teräs

20189242

Hinta-alue
4,8893 € - 3,4225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 60.0 316 ruostumaton teräs

20189273

Hinta-alue
4,9713 € - 3,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20188900

Hinta-alue
3,7515 € - 2,6261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5