Valikko Haku

Kiinnitysruuvit – Kupukanta

Kysy toimitusaikaa

Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.

  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleisesti ISO 14583.
  • Ne on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0149.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 max h1 max Materiaali l1 025 d1 d2 a012 d4 min Osta
2,4395 € - 3,485 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.50
Mustattu ruostumaton 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
3,0207 € - 4,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
Mustattu ruostumaton 303
60.0
M6
4.2
6.5
2,6069 € - 3,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 303
12.0
M5
3.7
5.5
2,8222 € - 4,0317 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 303
25.0
M5
3.7
5.5
2,0329 € - 2,9042 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.50
Mustattu ruostumaton 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,3199 € - 3,3142 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
Mustattu ruostumaton 303
20.0
M3
2.0
3.5
2,9561 € - 4,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 303
60.0
M5
3.7
5.5
2,8557 € - 4,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
Mustattu ruostumaton 303
50.0
M4
2.8
4.5
2,8222 € - 4,0317 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
Mustattu ruostumaton 316
25.0
M3
2.0
3.5
2,9561 € - 4,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
Mustattu ruostumaton 303
25.0
M6
4.2
6.5
2,6308 € - 3,7583 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
Mustattu ruostumaton 316
10.0
M3
2.0
3.5
3,0135 € - 4,305 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
Mustattu ruostumaton 316
40.0
M3
2.0
3.5
3,0135 € - 4,305 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
Mustattu ruostumaton 316
20.0
M4
2.8
4.5
2,9657 € - 4,2367 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
Mustattu ruostumaton 316
16.0
M4
2.8
4.5
3,1092 € - 4,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 316
12.0
M5
3.7
5.5
3,6162 € - 5,166 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 316
40.0
M5
3.7
5.5
3,0207 € - 4,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
4.70
Mustattu ruostumaton 303
80.0
M6
4.2
6.5
3,4799 € - 4,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
3.10
Mustattu ruostumaton 316
60.0
M4
2.8
4.5
3,5158 € - 5,0225 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
3.70
Mustattu ruostumaton 316
30.0
M5
3.7
5.5
2,7504 € - 3,9292 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.65
Mustattu ruostumaton 316
20.0
M3
2.0
3.5
  • / 7
Kiinnitysruuvi Kupukanta M2.5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20189679

Hinta-alue
3,485 € - 2,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 60.0 Mustattu ruostumaton 303

20189624

Hinta-alue
4,3153 € - 3,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20189488

Hinta-alue
3,7242 € - 2,6069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20189518

Hinta-alue
4,0317 € - 2,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M2.5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20189310

Hinta-alue
2,9042 € - 2,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20189365

Hinta-alue
3,3142 € - 2,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 60.0 Mustattu ruostumaton 303

20189556

Hinta-alue
4,223 € - 2,9561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20189464

Hinta-alue
4,0795 € - 2,8557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20189723

Hinta-alue
4,0317 € - 2,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20189587

Hinta-alue
4,223 € - 2,9561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20189693

Hinta-alue
3,7583 € - 2,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20189747

Hinta-alue
4,305 € - 3,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20189778

Hinta-alue
4,305 € - 3,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20189761

Hinta-alue
4,2367 € - 2,9657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20189839

Hinta-alue
4,4417 € - 3,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20189884

Hinta-alue
5,166 € - 3,6162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M6 80.0 Mustattu ruostumaton 303

20189631

Hinta-alue
4,3153 € - 3,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 60.0 Mustattu ruostumaton 316

20189822

Hinta-alue
4,9713 € - 3,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M5 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20189877

Hinta-alue
5,0225 € - 3,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Kupukanta M3 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20189716

Hinta-alue
3,9292 € - 2,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5