Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
1,3908 € - 2,9821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,3816 € - 0,4198 € 1600 Varastossa
Pyöreä
Musta
Kiillotettu
2,2135 € - 2,2135 € 8130 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,4099 € - 2,9608 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,2137 € - 2,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,1222 € - 2,3566 € 5200 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,0804 € - 2,2688 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,2101 € - 2,5412 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
2,0877 € - 4,7057 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,9508 € - 1,9966 € 560 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,3511 € - 2,8914 € 650 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,9734 € - 2,0441 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,1854 € - 2,4894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,1283 € - 0,1797 € 11741 Varastossa
Pyöreä
Musta
Kiillotettu
0,7031 € - 1,4765 € 6486 Varastossa
Pyöreä
Musta
Matta
1,573 € - 3,3034 € 3500 Varastossa
Pyöreä
Musta
Matta
1,0747 € - 2,3564 € 80 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,1812 € - 0,217 € 3400 Varastossa
Musta
0,1606 € - 0,1923 € 7200 Varastossa
Musta
2,0602 € - 4,6187 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
  • / 8
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379301

Hinta-alue
2,9821 € - 1,3908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    25.0 mm
  • Pituus
    28.0 mm
  • Korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Nailon
Pyöreä Putken päätytulppa Musta PE

10246719

Hinta-alue
0,4198 € - 0,3816 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    18.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Pyöreä Kiinni painettava liuku 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PA;huopa

10255285

Hinta-alue
2,2135 € - 2,2135 €

Varastotasot
8130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    19.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Polyamidi;huopa
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379264

Hinta-alue
2,9608 € - 1,4099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    28.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;Ruostumaton teräs

10255308

Hinta-alue
2,5488 € - 1,2137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi 6;Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;Ruostumaton teräs
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379219

Hinta-alue
2,3566 € - 1,1222 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Leveys
    22.0 mm
  • Korkeus
    22.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
Pyöreä Pyöreä päätytulppa Musta PA

10255292

Hinta-alue
2,2688 € - 1,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;Teräs

10379295

Hinta-alue
2,5412 € - 1,2101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379257

Hinta-alue
4,7057 € - 2,0877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    22.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10255261

Hinta-alue
1,9966 € - 0,9508 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379202

Hinta-alue
2,8914 € - 1,3511 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    22.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10255254

Hinta-alue
2,0441 € - 0,9734 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;Teräs

10379271

Hinta-alue
2,4894 € - 1,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Putken päätytulppa Musta PE

10073872

Hinta-alue
0,1797 € - 0,1283 €

Varastotasot
11741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;huopa

10379356

Hinta-alue
1,4765 € - 0,7031 €

Varastotasot
6486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Polyamidi;huopa
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;huopa

10255346

Hinta-alue
3,3034 € - 1,573 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Polyamidi;huopa
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379226

Hinta-alue
2,3564 € - 1,0747 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10280270

Hinta-alue
0,217 € - 0,1812 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Metallipiikit
    N
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10280263

Hinta-alue
0,1923 € - 0,1606 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Metallipiikit
    N
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379240

Hinta-alue
4,6187 € - 2,0602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    20.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta