Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0397 € - 0,0546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Reikä
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0456 € | 7073 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0764 € | 68701 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Varastossa |
Reikä
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0695 € | 163600 Varastossa |
Reikä
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Reikä
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0517 € | 8998 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 47394 Varastossa |
Kuula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 59208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 30731 Varastossa |
Kuula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | 44874 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2792 € | 24476 Varastossa |
Kuula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,1095 € | 128 Varastossa |
Kuula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,341 € | 68110 Varastossa |
Kuula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10010983 | 0,101 € - 0,1501 € | 161000 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Varastossa |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,543 € - 0,5767 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa