Valikko Haku

Kiertositeet

Varastossa

Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.

Sarjanumero: SR2043

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulapään tyyppi Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0488 € - 0,0651 € 7998 Varastossa
Kuula
0,0349 € - 0,0467 € 9998 Varastossa
1/4" Lock
0,1912 € - 0,2181 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
55.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1059781 Varastossa
Kuula
74.4 mm
0,0378 € - 0,0632 € 152500 Varastossa
Kuula
26.1 mm
0,0523 € - 0,0867 € 223000 Varastossa
Kuula
33.7 mm
0,0502 € - 0,0691 € 286042 Varastossa
Kuula
43.4 mm
0,0846 € - 0,0846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
12.5 mm
30.5 mm
0,0993 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
38.6 mm
0,543 € - 0,5767 € 2978 Varastossa
Kuula
68.1 mm
0,092 € - 0,092 € 107082 Varastossa
Kuula
30.1 mm
55.6 mm
10010983 0,101 € - 0,1501 € 161000 Varastossa
Reikä
44.5 mm
0,0342 € - 0,0471 € 91000 Varastossa
Kuula
39.4 mm
0,0672 € - 0,0672 € 59208 Varastossa
Kuula
20.0 mm
0,0175 € - 0,0242 € 291500 Varastossa
Kuula
30.5 mm
0,0242 € - 0,0332 € 25748 Varastossa
Kuula
10.2 mm
26.2 mm
0,2986 € - 0,3049 € 2000 Varastossa
Kuula
39.7 mm
74.4 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Varastossa
Kuula
36.5 mm
68.1 mm
0,0324 € - 0,0444 € 3519 Varastossa
Kuula
16.5 mm
33.7 mm
0,025 € - 0,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
22.9 mm
  • / 2
Kiertositeet 20.3 mm (DIA) PA Väritön

10363423

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0488 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.9 mm (DIA) PA Väritön

10363393

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0349 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    1/4" Lock
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 30.2 mm 55.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175705

Hinta-alue
0,2181 € - 0,1912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175743

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2662 €

Varastotasot
1059781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036051

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0378 €

Varastotasot
152500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10036099

Hinta-alue
0,0867 € - 0,0523 €

Varastotasot
223000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.4 mm 43.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036136

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0502 €

Varastotasot
286042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    43.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Väritön

10118542

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10010976

Hinta-alue
0,1473 € - 0,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 36.5 mm 68.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10175729

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
2978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Musta

10175712

Hinta-alue
0,092 € - 0,092 €

Varastotasot
107082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10010983

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
161000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036112

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0342 €

Varastotasot
91000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    39.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061442

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0672 €

Varastotasot
59208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10036075

Hinta-alue
0,0242 € - 0,0175 €

Varastotasot
291500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Musta

10036068

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0242 €

Varastotasot
25748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Musta

10175750

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2986 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Musta

10175736

Hinta-alue
0,3144 € - 0,2747 €

Varastotasot
16083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Musta

10036105

Hinta-alue
0,0444 € - 0,0324 €

Varastotasot
3519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10036044

Hinta-alue
0,0345 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790